- Referencia:
- SZ 2355.000
- Descripción producto
- Para la fijación de los cables a las guías de entrada de cables.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. cono de presión de plástico
- Sección de cables mín.
- 26 mm
- Sección máx. del cable
- 30 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Peso neto
- 1,5 kg
- Peso bruto
- 1,564 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177021952
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Descripción producto
-
SZ BRIDA ENTRAD.CABLES S/26-30 (25P) .