- Artículo No.:
- SZ 2356000
- Descripción producto
- Para la fijación de los cables a las guías de entrada de cables.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. cono de presión de plástico
- Sección de cables mín.
- 30 mm
- Sección máx. del cable
- 34 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Peso neto
- 1,625 kg
- Peso bruto
- 1,871 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177021976
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Descripción producto
-
SZ BRIDA ENTRAD.CABLES S/30-34 (25P) .