Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Artículo No.: DK 7098.000

Para la fijación de los cables a la guía perfil en C.

Artículo No.:
DK 7098.000
Ejecución
para sección de cables 38 – 42 mm
Descripción producto
Para la fijación de los cables a la guía perfil en C.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. cono de presión de plástico
Sección de cables mín.
38 mm
Sección máx. del cable
42 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Peso neto
2 kg
Peso bruto
2,006 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73182900
EAN
4028177124547
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Descripción producto
DK Brida para cables, para sección de cable: Ø 38 - 42 mm