Fijación de cables

Artículo No.: SZ 4319090

Para la fijación segura de cables y tubos, la posibilidad de ensamblaje de la fijación permite el montaje de varias fijaciones, incluso de diferentes tamaños, con sólo 2 tornillos.

Artículo No.:
SZ 4319090
Descripción producto
Para una fijación adecuada y segura de cables y tubos.
Material
Poliamida
Posibilidades de montaje
Posibilidad de deslizar en los carriles de montaje 23 x 23 mm
Atornillable a los taladros redondos de los armarios
A carriles de montaje y chasis de montaje atornillables
Observación
La posibilidad de ensamblaje permite el montaje de varias fijaciones, incluso de diferentes tamaños, con tan sólo 2 tornillos.
Sección de cables mín.
6 mm
Sección máx. del cable
9 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,05 kg
Peso bruto
0,123 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177098732
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
PS FIJAC.CABLES DIAM. 6- 9MM
Documentos
Info sheet