- Artículo No.:
- SZ 4319.160
- Descripción producto
- Para una fijación adecuada y segura de cables y tubos.
- Material
- Poliamida
- Posibilidades de montaje
- Posibilidad de deslizar en los carriles de montaje 23 x 23 mm
- Atornillable a los taladros redondos de los armarios
- A carriles de montaje y chasis de montaje atornillables
- Observación
- La posibilidad de ensamblaje permite el montaje de varias fijaciones, incluso de diferentes tamaños, con tan sólo 2 tornillos.
- Sección de cables mín.
- 12 mm
- Sección máx. del cable
- 16 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,249 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177098756
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- PS FIJAC.CABLES DIAM. 12-16MM