Fijación de cables

Artículo No.: SZ 4319200

Para la fijación segura de cables y tubos, la posibilidad de ensamblaje de la fijación permite el montaje de varias fijaciones, incluso de diferentes tamaños, con sólo 2 tornillos.

Artículo No.:
SZ 4319200
Descripción producto
Para una fijación adecuada y segura de cables y tubos.
Material
Poliamida
Posibilidades de montaje
Posibilidad de deslizar en los carriles de montaje 23 x 23 mm
Atornillable a los taladros redondos de los armarios
A carriles de montaje y chasis de montaje atornillables
Observación
La posibilidad de ensamblaje permite el montaje de varias fijaciones, incluso de diferentes tamaños, con tan sólo 2 tornillos.
Sección de cables mín.
16 mm
Sección máx. del cable
20 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,25 kg
Peso bruto
0,323 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177098763
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
PS FIJAC.CABLES DIAM. 16-20MM