Fijación de bridas para cables para perforaciones redondas del sistema y VIP 6000

Artículo No.: CP 6059000

Para todo tipo de bridas de cable convencionales hasta un ancho de 4,8 mm, fijación sencilla al canal roscado y sujeción mediante inserción del remache extensible.

Artículo No.:
CP 6059000
Descripción producto
Para bridas convencionales con una anchura de 4,8 mm. Se fija en el canal roscado y se sujeta insertando el remache extensible.
Material
Poliamida 6.6, autoextinguible según UL 94 V2
Unidad de embalaje
100 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,074 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177163645
ECLASS 8.0
23159007