- Artículo No.:
- CP 6059500
- Descripción producto
- Para un guiado seguro de las bridas para cables convencionales hasta una anchura de 4,0 mm. Se fija en la ranura en T y se sujeta con un giro de 45º.
- Material
- Poliamida 6.6, autoextinguible según UL 94 V2
- Unidad de embalaje
- 100 pza(s).
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,101 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177243002
- ECLASS 8.0
- 23159007