Brida para cables snap-in

Artículo No.: DK 7111.300

En dos variantes para un montaje rápido sin herramientas: para bloquear y para trenzar.

Artículo No.:
DK 7111.300
Ejecución
para bloqueo
Ventajas
El diámetro del clip de guiado de cables puede adaptarse a la sección del cable a guiar
Material
Poliamida 6.6, autoextinguible según UL 94 V2
Color
Natural
Entrada de cables
Sección de cables mín.: 14 mm
Sección máx. del cable: 19 mm
For system punchings with Ø
6,2 mm
Sección de cables mín.
14 mm
Sección máx. del cable
19 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,03 kg
Peso bruto
0,043 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
DK Brida para cables snap-in, para bloqueo, para un montaje rápido sin herramientas, para Ø máx. 19 mm, poliamida, natural
Documentos
Info sheet