- Artículo No.:
- DK 7111310
- Ejecución
- Para trenzar
- Ventajas
- Fácil abertura para la gestión y el trenzado de cables
- Material
- Poliamida 6.6, autoextinguible según UL 94 V2
- Color
- Natural
- Entrada de cables
- Sección máx. del cable: 12,7 mm
- For system punchings with Ø
- 4,5 mm
4,7 mm
- Sección máx. del cable
- 12,7 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,01 kg
- Peso bruto
- 0,013 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177551602
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
DK Brida para cables snap-in, para trenzar, para un montaje rápido sin herramientas, para Ø máx. 12,7 mm, poliamida, natural