- Artículo No.:
- DK 7828122
- Ejecución
- para el nivel de fijación exterior
- Descripción producto
- Para el guiado de cables al bastidor del armario. Los cables pueden fijarse a la guía de entrada de cables mediante bridas para cables o bridas de velcro. Las guías de entrada de cables se fijan al perfil del bastidor del armario o del marco de montaje y pueden asegurarse adicionalmente con un tornillo.
- Aplicación
- Al perfil del bastidor TS
- Entre las guías perfil del TS IT en la profundidad del armario
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
Anchura: 1.200 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Adecuado para anchura
- 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 2,016 kg
- Peso bruto
- 2,217 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177517806
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
-
DK GUIA CABLES EXT.1200MM