- Artículo No.:
- DK 7858160
- Descripción producto
- Puede utilizarse para TS y entre las guías perfil del TS IT en la profundidad del armario.
- Aplicación
- Para el guiado de cables al bastidor del armario y la tracción de los cables introducidos. Estos pueden fijarse a la guía de entrada de cables mediante bridas o velcro.
- Las guías de entrada de cables pueden insertarse directamente en la parte posterior, en transversal a un nivel de montaje de 19" o bien en la profundidad del armario entre dos marcos de montaje. Una fijación atornillada adicional asegura la unidad.
- La versión de la guía variable en profundidad permite la adaptación flexible de su longitud a la distancia de fijación determinada entre los dos marcos de montaje de 19".
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. accesorios de fijación
- Distancia niveles
- 325 ‐ 575 mm
- Observación
- Medida de fijación + 152 mm = Distancia nivel de 19"
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,104 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177436107
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
-
DK GUIA ENTRADA CABLE, PROF 5 P/ TE,TS,FR(i)325-575mm