Captación de cables, variable para un montaje independiente del armario

Artículo No.: DK 7016150

Para el montaje independientemente del armario, fijación variable de 450 a 800 mm para una captación flexible de cables en dos variantes: guía perfil o carril de cabeza tipo martillo.

Artículo No.:
DK 7016150
Ejecución
Guía dentada
Descripción producto
Fijación variable de 450 a 800 mm para una captación flexible de cables en dos ejecuciones. Posibilidad de fijación al chasis de sistema y de montaje, así como el atornillado directo sobre placas de montaje y otras piezas planas.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
1,043 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK CAPTACIÓN DE CABLES, 450-800MM GUIA DENTADA