Estribo de alineación, de plástico

Artículo No.: DK 7218035

Para un guiado flexible de cables, dos materiales, tres variantes de medida, fijación a armario de 482,6 mm (19˝) y perfil de marco giratorio, a Patch-Panels, a Data Rack así como componentes en entramado DIN de 25 mm.

Artículo No.:
DK 7218035
Ejecución
Poliamida: Posibilidad de fijación sin escalonamiento mediante una perforación longitudinal. El estribo de alineación DK 7218.035 puede utilizarse también con patch-panels de 1 UA.
Descripción producto
Para un guiado de cables flexible, en dos materiales y tres medidas. Posibilidad de fijación al armario de 482,6 mm (19") y al perfil del bastidor móvil de los distribuidores de datos, a todos los patch-panels, al Data Rack y a todos los componentes en retícula DIN de 25 mm.
Material
Poliamida
Color
RAL 7035
Dimensiones
Altura: 44 mm
Profundidad: 70 mm
Adecuado para
Anchura: 482,6 mm
Adecuado para anchura
482,6 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,18 kg
Peso bruto
0,189 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177167018
ECLASS 8.0
27400604