Protección contra torsión para estribos guía de cables

Artículo No.: DK 7111100

Para la fijación individual de estribos de entrada de cables en guías perfil, marcos de montaje o piezas plana, montaje variable y posibilidad de giro en pasos de 90° en el perforado del sistema.

Artículo No.:
DK 7111100
Descripción producto
Para la fijación de estribos guía de cables (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) a guías perfil, marcos de montaje o piezas planas. El montaje puede realizarse en la retícula de 25 mm de las guías perfil, así como en los troqueles de sistema 10,5 x 12,5mm del marco de montaje de 19". El montaje es variable y puede girarse en el troquel del sistema en pasos de 90º. La forma de fijación del estribo de alineación en las ranuras integradas permite recibir grandes fuerzas en todas las direcciones.
Material
Plástico
Color
RAL 7035
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,11 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177670211
ECLASS 8.0
27189234