- Artículo No.:
- DK 7220600
- Descripción producto
- Para alojar grandes mazos de cables. Para la fijación en la parte lateral de los perfiles de 482,6 mm (19") y marcos de montaje en armarios para redes de 800 mm de ancho. El estribo de fijación se fija asimétricamente, consiguiéndose un espacio libre de aprox. 110 mm frente al nivel de 19". De esta forma se consigue alinear con comodidad grandes cantidades de cables.
- Material
- Acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 90 mm
Profundidad: 330 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,86 kg
- Peso bruto
- 0,942 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
-
DK ESTRIBO ALINEACION - 4P.