Placa guía de cables, vertical para TS 8

Artículo No.: DK 7858200

Para la fijación directa entre el marco de techo y suelo de un armazón de 2000 mm de altura, posición de montaje opcionalmente en el interior o en el exterior del nivel de fijación, ancho de placa 200 mm.

Artículo No.:
DK 7858200
Descripción producto
Para la fijación directa entre el bastidor de techo y suelo de un armazón de 2000 mm de altura. Posición de montaje a elección en el nivel de fijación interior o exterior. An. de la placa 200 mm. Con taladros del sistema integrados para la fijación de diferentes medios de guiado de cables, así como guías omega para cintas velcro y bridas.
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 200 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Altura: 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,495 kg
Peso bruto
4,66 kg
Código arancelario
85389099
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK PLACA GUIAS CABLES, VERTICAL F/ TS/FR
Documentos
Info sheet