Canal para cables para TS/TE

Artículo No.: DK 7827320

Para el cableado con elevada densidad de componentes.

Artículo No.:
DK 7827320
Descripción producto
Para la distribución de cables en espacios con altas densidades de montaje (nodos de redes high density), en el sector del cableado de F.O. o de cobre. Gran capacidad de alojamiento. Las diferentes posibilidades de guiado y captación de cables, canalización y cableado transversal ofrecen los requisitos para una densidad máxima en un espacio mínimo. El guiado de los diferentes cables en función de la UA, permite prescindir de un guiado de cables adicional a través de áreas de alineación dentro del nivel de distribución y de esta forma dotar cada UA con puntos de conexión. Aumento de la densidad hasta un 50 %. La cubierta de cables desmontable con bisagras a ambos lados facilita el acceso. Los mazos de cables se retienen mediante travesaños desmontables y se aseguran para evitar su caída. El montaje puede realizarse tanto lateralmente a las guías de montaje, como a las guías perfil y al marco de montaje del nivel de distribución de 19". También puede realizarse una fijación de dos canales dorsal contra dorsal.
Material
Canal para cables: Chapa de acero pintada
Elementos guía de cables: Plástico
Chapa frontal: Aluminio, pintado
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. pantalla frontal con bisagras
Incl. material de fijación
Observación
Con el montaje del canal en combinación con el marco de montaje de 19" y TS 8 no es posible utilizar el nivel de montaje interior en la zona del canal de cables. Dentro del canal pueden fijarse adicionalmente soportes para cables adicionales para alojar reservas de cables y para la desviación de cables.
Dimensiones
Anchura: 95 mm
Profundidad: 235 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8,137 kg
Peso bruto
8,565 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177597709
ECLASS 8.0
27400604