- Artículo No.:
- DK 5502225
- Descripción producto
- Para la alineación horizontal de los patch cables con 5 estribos. La abertura de los estribos permite modificar y ampliar el cableado de forma cómoda.
- Material
- Panel: Chapa de acero, pintada
Eslabones para guiado de cables: Plástico - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,632 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177679337
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descripción producto
- panel de alineación, 1UA RAL9005 eslabones para guiado de cables
Panel de alineación con eslabones para la gestión en horizontal del cableado
Artículo No.: DK 5502225
Para el alineado horizontal de los cables de patch con travesaños portacables, permite la modificación y ampliación sencilla del cableado mediante la apertura de los travesaños portacables.