- Referencia:
- DK 7257.150
- Descripción producto
- Para la alineación horizontal de los patch cables con 5 estribos. La abertura de los estribos permite modificar y ampliar el cableado de forma cómoda.
- Material
- Panel: Chapa de acero, pintada
Eslabones para guiado de cables: Plástico - Color
- Panel: RAL 7035
- Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 4
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 2 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,999 kg
- Peso bruto
- 1 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177618718
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265