Panel con canal para cables 482,6 mm (19")
Artículo No.: DK 7149035
Para recoger los cables instalados.
- Artículo No.:
- DK 7149035
- Descripción producto
- Para recoger los cables instalados.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 100 mm - Unidades de altura
- 3 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,994 kg
- Peso bruto
- 2,194 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177166639
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604