Panel para el guiado de cables, 2 UA

Artículo No.: DK 7269.135

Para alojar cables de F.O. y de cobre.

Artículo No.:
DK 7269.135
Descripción producto
Para alojar cables de F.O. y de cobre. Los cables provinentes del patch-panel se conducen a través de las aberturas hasta la bandeja y pueden distribuirse por el lateral. Los cantos redondeados protejen el revestimiento del cable.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidades de altura
2 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,591 kg
Peso bruto
1,773 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177221628
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK PANEL PASO DE CABLES 2UAHE