El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-10-2021
Bandeja para cables, 2 UA
Artículo No.: DK 7269235
Para alojar la línea de fibra óptica y cobre, los cables provinentes del patch-panel se conducen a través de las aberturas hasta la bandeja y pueden distribuirse por el lateral.
- Artículo No.:
- DK 7269235
- Descripción producto
- Para un guiado y una distribución lateral de cables de F.O. y de cobre. Los cables introducidos por el techo pueden guiarse de esta forma en la zona superior del rack por el lateral de las guías perfil.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Dimensiones
- Profundidad: 85 mm
- Unidades de altura
- 2 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,96 kg
- Peso bruto
- 1,16 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177221666
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- DK BANDEJA P/ CABLES 2UA