- Artículo No.:
- DK 5302.203
- Descripción producto
- Los 4 estribos para el guiado de cables de F.O. integrados en el frontal permiten una alineación óptima de las fibras (máx. 48 fibras) teniendo en cuenta los radios de flexión mínimos.
- Material
- Panel: chapa de acero
Estribo: plástico bicomponente
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 0,913 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177955653
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descripción producto
-
Panel de alineación de F.O., 1 UA, 1 UA, RAL 9005, 1 P.