Guiado de cables en el nivel de 482,6 mm (19") Estribo de alineación de cables para bastidor móvil, grande y Data Rack

Artículo No.: DK 7016120

Para bastidor móvil, grande y Data Rack, así como para guías perfil DK-TS.

Artículo No.:
DK 7016120
Ejecución
Estribo de entrada de cables para Data Rack y bastidor, grande
Descripción producto
Los estribos se montan en la parte posterior del bastidor, los cables se recogen 250 mm por detrás del plano de fijación de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 250 mm
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
3,96 kg
Peso bruto
4,159 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177147409
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604