- Artículo No.:
- TX 5502140
- Ventajas
- Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
- Alternativamente puede atornillarse
- Troquel multifunción integrado para la fijación de elementos de gestión de cables
- Perforación de fijación integrada para la fijación de las PDUs en la retícula de 7 UA a través de un taladro de cerradura
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidades de altura
- 47 UA
- Adecuado para
- Tipo de armario: TX Colocation Rack
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 6 kg
- Peso bruto
- 9 kg
- Código arancelario
- 85389099
- EAN
- 4028177971592
- ETIM 9
- EC000047
- Descripción producto
- TX Colo PDU/Placa guía de cables, 47 UA