- Artículo No.:
 
- DK 5302046
 
- Ejecución
 
- para VX IT, guía perfil de 19", Dynamic 
 
- Descripción producto
 
- Para una gestión del cableado estructurado en el nivel de montaje de 19 " en pasos de 1 UA. 
 
- Ventajas
 
- Montaje sencillo, sin herramientas mediante encaje directo en las guías perfil de 19" 
 
- Material
 
- Plástico según UL 94-V0
Plástico PA6, sin halógenos  
- Color
 
- RAL 9005 
 
- Posibilidades de montaje
 
- El montaje a la guía perfil es posible tanto en la parte delantera, como en la parte lateral de las guías perfil delanteras y traseras 
 
- Observación
 
- Posibilidad de guiado de cables en combinación con chapa de conducción de aire 
 
- Dimensiones
 
- Anchura: 25 mm
Longitud: 261 mm  
- Unidades de altura
 
- 6 UA 
 
- Unidad de embalaje
 
- 14 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 1,652 kg
 
- Peso bruto
 
- 1,677 kg
 
- Código arancelario
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177962965 
 
- ETIM 9
 
- EC000322 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400703 
 
- Descripción producto
 
- 
VX IT Estribo gestion cableado 6UA, 19", 14 P.