- Artículo No.:
- DK 7159035
- Descripción producto
- Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.
- Material
- Panel: chapa de acero
Estribo: plástico UL 94-V0
Estribo: Poliamida
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Panel de alineación
Estribo de entrada de cables (adjunto sin montar)
- Observación
- En las medidas se trata de medidas exteriores.
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Dimensiones estribo
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,426 kg
- Peso bruto
- 0,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177166691
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
-
DK PANEL DE ALINEACION, 1 UA, RAL7035 RAL7035