- Artículo No.:
- DK 7255035
- Descripción producto
- Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.
- Material
- Panel: chapa de acero
Estribo: Policarbonato
Estribo: Policarbonato
- Unidad de envase
- Panel de alineación
Estribo de entrada de cables (adjunto sin montar)
- Observación
- En las medidas se trata de medidas exteriores.
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Dimensiones estribo
- Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,43 kg
- Peso bruto
- 0,511 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177187221
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604