Canal para cables para TS IT

Referencia: DK 5502.100

Canal para cables con cubierta de cables abisagrada por ambos lados y extraíble.

Referencia:
DK 5502.100
Descripción producto
Canal para guiado de cables protegido. Cómodo acceso al cableado mediante la cubierta de cables con bisagras, opcionalmente desmontable. El canal dispone de opciones de paso hacia el interior del armario y a través del dorsal del canal. Los perfiles soporte adjuntos al canal pueden fijarse en profundidad variable sobre los eslabones del canal para facilitar el guiado de los cables. Si se desea es posible atornillar el canal. Con el fin de optimizar la conducción del aire puede combinarse con el juego de escobillas para TS IT.
Ventajas
Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
Elevada densidad de montajes gracias al guiado de cables en función de la UA
Posible ensamblaje dorsal contra dorsal
El canal para cables puede utilizarse como mampara frente a cortocircuitos de aire dentro de un cubo para pasillo frío
Pasos de cables con cierre, posibilidad de equipar con componentes en el estándar de montaje 1 UA
Material
Chapa de acero
Plástico según UL 94-HB
Color
RAL 9005
Unidad de envase
incl. cubierta y material de fijación
Incl. 4 soportes para sobrantes de cables
Posibilidades de montaje
En el TS IT con guías perfil de 482,6 mm (19") y una altura de 2000 mm
En el TS IT con marco de montaje de 482,6 mm (19") y una altura de 1800 mm
En el TE 8000 con marco de montaje de 482,6 mm (19") y una altura de 2000 mm
En el Data Rack con 40 UA
Unidades de altura
38 UA
Dimensiones
Anchura: 95 mm
Altura: 1.689 mm
Profundidad: 150 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,8 kg
Peso bruto
8,16 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177811874
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descripción producto
DK Canal para cables, 38 U para TS IT
Documentos
Quick guide
Fichas técnicas
Técnica en detalle