Marco de montaje para el Network Cable Organizer

Artículo No.: DK 7044010

Robusto marco de montaje de 1 UA para 24 protectores para cables. Para la configuración individualizada del Network Cable Organizer.

Artículo No.:
DK 7044010
Ejecución
El artículo puede configurarse, opciones a seleccionar
Descripción producto
Robusto marco de montaje de 1 UA para 24 protectores para cables. Para la configuración individualizada del Network Cable Organizer.
Ventajas
Reducción del caos de cables – sin obstrucción de la circulación del aire en la zona de los conmutadores de red
Con la longitud correcta: los cables sobrantes, tanto si son CAT 6 o de F.O, simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción
Acceso frontal – de ahí que sea ideal para un equipamiento posterior en racks a partir de una profundidad de 800 mm
Aplicación
Puede montarse en todos los racks para redes a partir de una profundidad de 800 mm
Fijación al nivel de 19" frontal y posterior
Material
Marco de montaje: chapa de acero
Color
Marco de montaje: RAL 9005
Unidad de envase
Robusto marco de montaje de 1 UA de chapa de acero para 24 protectores para cables
Juego de montaje
Incl. material de fijación
Number cassettes max
24
Dimensiones
Anchura: 450 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 600 mm
Campo de temperatura de servicio
10 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
95 %
Humedad relativa (no condensada)
10 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,56 kg
Peso bruto
3,96 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177917286
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Descripción producto
Network Cable Organizer Mounting frame
Documentos
Instrucciones