Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-12-2021
- Artículo No.:
- DK 7044210
- Descripción producto
- Submódulos F.O. para el marco de montaje Network Cable Organizer.
- Ventajas
- Con la longitud correcta: los cables sobrantes, tanto si son CAT 6 o de F.O, simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción
- Todos los cables se suministran 100 % testados y con el protocolo de medición correspondiente
- Fijación segura – cada protector para cables dispone de una fijación de cable, para evitar el desgaste mecánico del cable
- Material
- Submódulos: acero inoxidable, plástico (POM)
- Color
- Cable: amarillo
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,75 kg
- Código arancelario
- 39263000
- EAN
- 4028177917378
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descripción producto
- Network Cable Organizer Fibre-optic cassettes
- Documentos
- Instrucciones