Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, AX, PC, sistema de zócalo VX

Artículo No.: VX 8619450

Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Artículo No.:
VX 8619450
Descripción producto
Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
Material
Acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Opciones de montaje VX SE
En ancho de armario 1600 mm, en el suelo
Opciones de montaje del zócalo VX
En ancho de zócalo de 1600 mm, en combinación con soporte/distanciador
Adecuado para
Sistema de zócalo VX
Dimensiones
Longitud: 1.554 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX SE
Parte inferior de pupitre CX
Anchura: = 1.600 mm
Adecuado para anchura
= 1.600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
7,9 kg
Peso bruto
8,28 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
Guía de entrada de cables VX, perfil angular, para An.: 1600 mm
Documentos
Info sheet