- Referencia:
- VX 8619.460
- Descripción producto
- Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
- Material
- Acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Opciones de montaje VX SE
- En ancho de armario 1800 mm, en el suelo
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width 1800 mm, in conjunction with holder/spacer
- Adecuado para
- Sistema de zócalo VX
- Dimensiones
- Longitud: 1.754 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX SE
Anchura: = 1.800 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 7,7 kg
- Peso bruto
- 9,38 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177921986
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
-
Guía de entrada de cables VX, perfil angular, para An.: 1800 mm