- Referencia:
- DK 7827.544
- Descripción producto
- Dentro del distribuidor para redes se utiliza como pantalla flexible, cubriendo de forma elegante el espacio de alineación lateral del nivel de montaje de 19". La escobilla permite un cómodo guiado de los cables desde el espacio lateral y posterior del distribuidor hacia el nivel frontal de conexión. El espacio libre necesario frente al nivel de montaje es de mín. 75 mm. El montaje de la escobilla se realiza lateralmente en el perfil vertical del bastidor, en chasis horizontales o verticales.
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado natural,
Escobilla: plástico, UL 94-HB
- Long. de las cerdas
- 95 mm
- Longitud
- 950 mm
- Observación para el montaje
- En caso de fijación a las guías perfil de 19" debe cortarse la escobilla
- Dimensiones
- Longitud: 950 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Altura: 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,8 kg
- Peso bruto
- 2,213 kg
- Código arancelario
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
ESCOBILLA VERTICAL PARA TS/TE P/ ALTURA 2000