Panel de alineación con estribos de acero

Referencia: DK 7257.200

Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.

Referencia:
DK 7257.200
Descripción producto
Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.
Material
Panel: chapa de acero
Estribo: Acero
Superficie
Panel: pintado
Estribo: galvanizado
Color
RAL 7035
Observación
En las medidas se trata de medidas exteriores.
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Dimensiones estribo
Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,598 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177581012
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK PANEL CABLEADO 1UA RAL7035 WITH 5 METAL-RINGS 40x50 mm