- Artículo No.:
- IT 5502137
- Ventajas
- Montaje de guías conductoras para la distribución eléctrica por encima de una fila de armarios.
- Montaje de sistemas de tuberías para el transporte de medios de refrigeración o extinción.
- Integración de sistemas de monitorización IT, como sensores y unidades de mando.
- Fácil ampliación del soporte del sistema para crear niveles adicionales de montaje para sistemas de soporte para cables.
- Es posible montar hasta dos unidades de ampliación una sobre otra.
- Infinitas opciones de ampliación gracias a la compatibilidad con los accesorios del sistema.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 2 soportes del sistema, para montaje a ambos lados de cada armario.
- Dimensiones
- Anchura: 29,5 mm
Altura: 399 mm
Profundidad: 960 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 4 kg
- Peso bruto
- 4,84 kg
- Código arancelario
- 73269098
- Descripción producto
- Juego de ampliación para soporte del sistema VX IT, An.xAl.xPr.: 29,5 x 399 x 960 mm, chapa de acero, pintada, RAL 7035
- Documentos
- Instrucciones