Guiado de cables en el nivel de 482,6 mm (19")

Artículo No.: DK 7016110

Para la fijación entre todos los niveles de 482,6 mm (19"), para abrazaderas de cable.

Artículo No.:
DK 7016110
Ejecución
Guía de entrada de cables
Descripción producto
Para la fijación entre todos los niveles de 19", para bridas de cables.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
1,152 kg
Peso bruto
1,328 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177147331
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK GUIA ENTRADA CABLES 19''