Sistema completo CAT 6 para el Network Cable Organizer

Artículo No.: DK 7044140

El sistema completo Network Cable Organizer revoluciona el cableado estructurado de todos los racks para redes a partir de una profundidad de 800 mm. Los cables sobrantes - tanto si son CAT 6 o F.O, - simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción.

Artículo No.:
DK 7044140
Descripción producto
Las modernas infraestructuras de redes exigen un alto rendimiento y una flexibilidad máxima durante el cableado. El Network Cable Organizer (NCO) es un elemento esencial para ello. El robusto marco de montaje de 1 UA preequipado con 24 protectores para cables revoluciona el clásico cableado estructurado con un montaje 8 veces más rápido.
Ventajas
Reducción del caos de cables – sin obstrucción de la circulación del aire en la zona de los conmutadores de red
Con la longitud correcta: los cables sobrantes, tanto si son CAT 6 o de F.O, simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción
Todos los cables se suministran 100 % testados y con el protocolo de medición correspondiente
Acceso frontal – de ahí que sea ideal para un equipamiento posterior en racks a partir de una profundidad de 800 mm
Datos técnicos
Cable Cat 6 STP
2 x conectores RJ 45 por cable
conector RJ 45 apantallado con pines dorados
Longitud de cable disponible por submódulo: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% cobre, 250 MHz
Aplicación
Puede montarse en todos los racks para redes a partir de una profundidad de 800 mm
Funcionamiento
Fijación al nivel de 19" frontal y posterior
Material
Marco de montaje: chapa de acero
Submódulos: acero inoxidable, plástico (POM)
Color
Marco de montaje: RAL 9005
Cable: amarillo
Unidad de envase
Sistema completo CAT 6
24 submódulos Cat 6
Juego de montaje
Incl. material de fijación
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Dimensiones
Anchura: 450 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 600 mm
Campo de temperatura de servicio
10 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
95 %
Humedad relativa (no condensada)
10 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
73269098
EAN
4028177917248
ECLASS 8.0
27189265
Descripción producto
DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: yellow, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
Documentos
Instrucciones