- Artículo No.:
- IT 5302042
- Descripción producto
- Ofrece una solución práctica para integrar la gestión del cableado entre el nivel de montaje de 19" frontal y posterior dentro de los niveles de montaje de un armario.
- Ventajas
- Entrada de cables frontal a través de escobilla para el aislamiento térmico del área de entrada de cables
- Guiado directo de los cables entre el nivel de distribución y los componentes en caso de equipamiento posterior, óptimo guiado de cables en caso de montaje posterior de switches
- Completamente ajustable en profundidad gracias a la extracción variable y continua del puente para cables
- Prevención de corrientes de aire parasitarias mediante el sellado de la zona de transición
- Diseño abierto en la parte superior para facilitar un equipamiento posterior incluso con cables ya introducidos
- Puente para cables ampliable hacia arriba en 1 UA, mediante la incorporación de otro panel de entrada de cables con escobilla
- Material
- Chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-V0
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Puente para cables
Escobilla
- Posibilidades de montaje
- Para fijación entre el nivel de montaje de 19" frontal y posterior
- Distancia niveles
- 500 ‐ 750 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Capacidad de carga (estática)
- 150 N
- Adecuado para
- para un montaje independiente del armario
- Observación
- El material de fijación debe pedirse por separado
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,8 kg
- Peso bruto
- 7,239 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- PCF-Wert 18,78 kg Co² e
- Código arancelario
- 73269098
- Descripción producto
-
Puente para cables de 19", variable en profundidad, 500 - 750 mm, RAL 9005