Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2021
Chapas para entrada de cables para montaje en el sistema TopPult TP
Artículo No.: SZ 5001.229
Una entrada de cables segura en combinación con boquillas para entrada de cables y de paso de conectores. Se monta en sustitución de las chapas de entrada de cables de serie.
- Artículo No.:
- SZ 5001.229
- Descripción producto
- Una entrada de cables segura en combinación con boquillas para entrada de cables y de paso de conectores. Se monta en sustitución de las chapas de entrada de cables de serie.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TP: = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,56 kg
- Peso bruto
- 0,66 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177523333
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- CM CHAPA ENTRADA DE CABLES 1200 MM