Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2017
Chapas para entrada de cables para montaje en pupitres universales TP
Artículo No.: SZ 4321700
Una entrada de cables segura en combinación con boquillas para entrada de cables y de paso de conectores. Se monta en sustitución de las chapas de entrada de cables de serie.
- Artículo No.:
- SZ 4321700
- Descripción producto
- Una entrada de cables segura en combinación con boquillas para entrada de cables y paso de conectores. Se monta en lugar de las placas de entrada de cables estándar.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. chapa de compensación.
Incl. material de fijación
Incl. chapa de compensación. - Observación referente a la referencia
- Incl. chapa de compensación.
- Adecuado para
- Tipo de armario: Pupitre universal TP: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,194 kg
- Peso bruto
- 1,393 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177098824
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- PS PLAC.ENTR.CABL.P/ 800 ANCHO PS CHAPA DE ENTRADA DE CABLES, PARA ANCHO 800MM, 1J.