- Artículo No.:
- VX 8618804
- Ventajas
- Sencillo montaje
- Cubrimiento de toda la superficie
- Elevada estanqueidad de los cables introducidos en el armario
- Aplicación
- Para fijar a las chapas de entrada de cables
- Material
- PVC duro
Baja inflamabilidad, autoextinguible
Resistente a temperaturas hasta +60 °C
Junta: espuma PU
Sección: 30 x 25 mm
- Unidad de envase
- Perfiles a presión, incl. perfiles elásticos
- Observación
- Se precisan dos unidades para cada uno de los puntos de entrada de cables
- A partir de una anchura de armario de 1000 mm la base se divide en dos zonas en lo ancho. Pueden incorporarse dos puntos de entrada de cables (izquierda/derecha)
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX: = 1.600 mm
Tipo de armario: VX SE
Tipo de armario: Parte inferior de pupitre CX
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,44 kg
- Peso bruto
- 0,46 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177922785
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
-
VX Perfil para la introducción de cables, central, para An: 1600 mm