Guías deslizantes para bastidor móvil

Artículo No.: SR 1963.200

Para el soporte de módulos electrónicos de 482,6 mm (19") de elevado peso en el bastidor móvil.

Artículo No.:
SR 1963.200
Descripción producto
Para el soporte de módulos electrónicos de 482,6 mm (19") de elevado peso en el bastidor móvil.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
For slide-in equipment with installation depth
> 190 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
2,15 kg
Peso bruto
2,415 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177013131
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
SR GUIA DESLIZAMIENTO GUIAS DE DESLIZAMIENTO SR PARA 800MM, 10 PZAS.