- Artículo No.:
- SR 1995235
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación para montaje al armario
- Ángulo de abertura
- 130°
- Posibilidades de montaje
- En el bastidor móvil con nivel de 19" en el lateral
- Capacidad de carga (estática)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Carga máx. 800 N con guía deslizante de la placa de montaje TS desmontada.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 800 mm
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,557 kg
- Peso bruto
- 3,8 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177164932
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
SR GRUPO MONTAJE C/BISAG.130°, 800mm.