- Artículo No.:
- VX 8619051
- Descripción producto
- Para aumentar el ángulo de abertura de 130° a 180° en la posición de montaje más avanzada.
- Ventajas
- Óptimo acceso a los elementos y componentes de 19" situados detrás del bastidor móvil
- Material
- Fundición a presión
- Unidad de envase
- Bisagra arriba y abajo
Incl. material de fijación
- Ángulo de abertura
- 180°
- Observación
- Solo es posible el montaje en VX
- Capacidad de carga (estática)
- 1.500 N
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,83 kg
- Peso bruto
- 0,84 kg
- Código arancelario
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
Bisagra VX 180° para bastidor móvil, grande