- Referencia:
- SR 2377.180
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. aldabilla con bombín de doble paletón
Material para la fijación al juego de montaje
- Observación para el montaje
- Según la posición de montaje se precisan chasis de montaje PS 23 x 73 mm
- Observación
- Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
VX SE
Anchura: = 600 mm
= 800 mm
- Unidades de altura
- 18 UA
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- VX SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,402 kg
- Peso bruto
- 4,56 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177215016
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
SR Bastidor móvil, pequeño, para TS, VX SE, para An. 600/800 mm, 18 UA