- Artículo No.:
- VX 8619500
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 2 bisagras de 130°
Incl. aldabilla con bombín de doble paletón
Material para la fijación al juego de montaje
- Observación
- Para bloquear el bastidor móvil abierto se precisa el retenedor para bastidor móvil
- Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema 23 x 64 mm
- En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
- Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
- Observación referente a la referencia
- Para montaje en AX se precisa adicionalmente el juego de montaje AX
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
AX
Anchura: = 600 mm
= 800 mm
Altura: ≥ 380 mm
- Adecuado para tipo de armario
- VX
- VX SE
- Unidades de altura
- 3 UA
- Adecuado para tipo de armario
- VX
- VX SE
- AX
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,4 kg
- Peso bruto
- 2,681 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177919563
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
Bastidor móvil VX, pequeño, para An.: 600/800 mm, 3 UA