Bastidor móvil, pequeño para armarios VX, VX SE, AX de 600 y 800 mm de ancho

Referencia: VX 8619.540

Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").

Referencia:
VX 8619.540
Descripción producto
Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
2 bisagras de 130°
Incl. aldabilla con bombín de doble paletón
Material para la fijación al juego de montaje
Observación
Para bloquear el bastidor móvil abierto se precisa el retenedor para bastidor móvil
Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema 23 x 64 mm
En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
Anchura: = 600 mm
= 800 mm
Adecuado para tipo de armario
VX
VX SE
Unidades de altura
15 UA
Adecuado para tipo de armario
VX
VX SE
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,942 kg
Peso bruto
4,142 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177919600
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Bastidor móvil VX, pequeño, para An.: 600/800 mm, 15 UA
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle