- Artículo No.:
- VX 5302153
- Descripción producto
- Adecuado para ensamblar un nivel de montaje de 482,6 mm (19 ") o para una instalación parcial de 482,6 mm (19"). El diseño en forma de L puede acomodar directamente todos los kits de montaje disponibles para sistemas de servidores, que se sujetan directamente a las perforaciones del sistema de 482,6 mm (19").
- Ventajas
- Rotulación UA bidireccional integrada
- El troquel de sistema integrado en retícula UA en la parte frontal y lateral, permite un montaje en función de las UA de elementos de gestión de cables con el fin de estructurar el cableado
- Datos técnicos
- Taladros redondos y cuadrados laterales en retícula UA
- La compensación de potencial dentro del nivel de montaje y con la estructura se realiza a través de los elementos de fijación
- Perforación de fijación en pulgadas incluyendo fijación UA central según el estándar EIA 310 E
- Aplicación
- Para montaje de un nivel de montaje en pulgadas en el sistema de racks VX IT
- Material
- Chapa de acero, 2,5 mm
- Superficie
- Con imprimación
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posición de montaje
- posterior
- Posibilidades de montaje
- Posibilidad de realizar anchuras de montaje alternativas de 21" – 24", en función del tipo de fijación seleccionada y de las dimensiones del rack
- Observación para el montaje
- Para la fijación se precisa una combinación de travesaños, elementos de profundidad o ángulos de montaje
- El uso de las diferentes opciones de fijación depende de las dimensiones del armario
- Adecuado para
- Altura: = 38 UA
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 12 kg
- Peso bruto
- 12,32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 46,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177955547
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
VX IT Perfil 19" trasero dinamico 38UA, 2 P.